ถ้วยดูดที่มีการเชื่อมต่อ OGVM-30-S-N-G14F

8073816

GTIN 4052568300678

Global Trade Item Number (GTIN) เป็นรหัสสากลสำหรับสินค้า
กำลังโหลด...
เส้นผ่านศูนย์กลางถ้วยดูด
30 mm
รูปร่างจุกนม
กลมแบน
แรงยึดที่แรงดันใช้งานเล็กน้อย
36 N
ถ้วยดูดวัสดุ
NBR