ตัวกั้นแสง SOOD-TB-R-PN

8075656

GTIN 4052568446284

Global Trade Item Number (GTIN) เป็นรหัสสากลสำหรับสินค้า
กำลังโหลด...
ไม่ได้ใช้งานในปัจจุบัน
11 mA
ประเภทของแสง
สีแดง - ไฟ LED
พิสัยการทำงาน
0 mm - 2000 mm
ระดับการป้องกัน
IP65 - IP67
อุณหภูมิโดยรอบ
-25 °C - 60 °C