เซ็นเซอร์สะท้อนแสงแบบเรโทร SOOD-RS-R-PN
8075657
GTIN 4052568446291
Global Trade Item Number (GTIN) เป็นรหัสสากลสำหรับสินค้า
กำลังโหลด...
ไม่ได้ใช้งานในปัจจุบัน
10 mA
ประเภทของแสง
สีแดง - ไฟ LED
พิสัยการทำงาน
0 mm - 1000 mm
ระดับการป้องกัน
IP65 - IP67
อุณหภูมิโดยรอบ
-25 °C - 60 °C