เซ็นเซอร์กระจาย SOOE-DS-R-PNLK-T
8075663
GTIN 4052568446352
Global Trade Item Number (GTIN) เป็นรหัสสากลสำหรับสินค้า
กำลังโหลด...
ไม่ได้ใช้งานในปัจจุบัน
25 mA
ประเภทของแสง
สีแดง - ไฟ LED
พิสัยการทำงาน
2 mm - 1000 mm
ระดับการป้องกัน
IP65 - IP67 - IP69K
อุณหภูมิโดยรอบ
-40 °C - 60 °C