เซ็นเซอร์กระจาย SOOE-BS-L-PNLK-T
8075670
GTIN 4052568446420
Global Trade Item Number (GTIN) เป็นรหัสสากลสำหรับสินค้า
กำลังโหลด...
ไม่ได้ใช้งานในปัจจุบัน
25 mA
ประเภทของแสง
เลเซอร์ - สีแดง
พิสัยการทำงาน
7 mm - 300 mm
ระดับการป้องกัน
IP65 - IP67 - IP69K
อุณหภูมิโดยรอบ
-40 °C - 60 °C