ซิเล็กเตอร์วาว์ล VHEF-E-B53E-G18

8080980

GTIN 4052568454258

Global Trade Item Number (GTIN) เป็นรหัสสากลสำหรับสินค้า
กำลังโหลด...
ฟังก์ชั่นวาล์ว
ระบายอากาศ 5/3
อัตราการไหลปกติที่กำหนด (ทำให้เป็นมาตรฐานตามมาตรฐาน DIN 1343)
530 l/min
ข้อต่อลม 1
G1/8
แรงดันใช้งาน
-0.95 bar - 10 bar
ความกว้าง
20 mm