ซิเล็กเตอร์วาว์ล VHEF-E-P53E-M-G14
8080987
GTIN 4052568454326
Global Trade Item Number (GTIN) เป็นรหัสสากลสำหรับสินค้า
กำลังโหลด...
ฟังก์ชั่นวาล์ว
ระบายอากาศ 5/3
อัตราการไหลปกติที่กำหนด (ทำให้เป็นมาตรฐานตามมาตรฐาน DIN 1343)
750 l/min
ข้อต่ อลม 1
G1/4
แรงดันใช้งาน
-0.95 bar - 10 bar
ความกว้าง
20 mm