วาล์วคันโยก VHEF-H-M52-M-G14

8081006

GTIN 4052568454395

Global Trade Item Number (GTIN) เป็นรหัสสากลสำหรับสินค้า
กำลังโหลด...
ฟังก์ชั่นวาล์ว
5/2 โมโนสเตเบิ้ล
อัตราการไหลปกติที่กำหนด (ทำให้เป็นมาตรฐานตามมาตรฐาน DIN 1343)
1200 l/min
ข้อต่อลม 1
G1/4
แรงดันใช้งาน
-0.95 bar - 10 bar
ความกว้าง
20 mm