ข้อต่อลม NPQR-L-G12-Q14
8085689
GTIN 4052568553258
Global Trade Item Number (GTIN) เป็นรหัสสากลสำหรับสินค้า
Downloads
กำลังโหลด...
ข้อต่อลม 1
เกลียวนอก G1/2
ข้อต่อลม 2
สำหรับท่อลมด้านนอก Ø 14 มม.
แรงดันใช้งานช่วงอุณหภูมิที่สมบูรณ์
-0.95 bar - 12 bar
อุณหภูมิโดยรอบ
-5 °C - 150 °C
ความกว้างปรกติ
12 mm