Connector NPQR-D-Q10-E

8085700

GTIN 4052568454913

Global Trade Item Number (GTIN) เป็นรหัสสากลสำหรับสินค้า
กำลังโหลด...
ข้อต่อลม 1
สำหรับท่อลมด้านนอก Ø 10 มม.
ข้อต่อลม 2
สำหรับท่อเส้นผ่านศูนย์กลางด้านนอก Ø 10 มม.
แรงดันใช้งานช่วงอุณหภูมิที่สมบูรณ์
-0.95 bar - 16 bar
อุณหภูมิโดยรอบ
-20 °C - 150 °C
ความกว้างปรกติ
9 mm