โมดูลของวาล์วควบคุม VAEM-V-S8EPRS2
8088772
GTIN 4052568555696
Global Trade Item Number (GTIN) เป็นรหัสสากลสำหรับสินค้า
Downloads
กำลังโหลด...
จำนวนเอาต์พุตสูงสุด
8
อินเทอร์เฟซการสื่อสารโปรโตคอล
ASCII มากกว่า RS232
อินเทอร์เฟซการสื่อสาร เทคโนโลยีการเชื่อมต่อ
M8x1, A-coded ตามมาตรฐาน EN 61076-2-104
พิกัดแรงดันไฟฟ้า DC
24 V
กระแสไหลเข้าต่อเอาต์พุต
20 mA - 1000 mA