เซ็นเซอร์ตรวจจับช่องว่าง SOPA-CM1H-R1-HQ6-PNLK-A-M12
8093819
GTIN 4052568462253
Global Trade Item Number (GTIN) เป็นรหัสสากลสำหรับสินค้า
กำลังโหลด...
ช่วงการตรวจจับ
20 µm - 200 µm
แรงดันใช้งาน
4 bar - 7 bar
ประเภทการแสดงผล
จอ LCD เรืองแสงหลากสี
สื่อปฏิบัติการ
ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4]