ตัวกรองลม|ชุดกรองลม MS6-LFR-1/2-D6-E-P-M-AG-BAR-B

8098304

GTIN 4052568569679

Global Trade Item Number (GTIN) เป็นรหัสสากลสำหรับสินค้า
กำลังโหลด...
ข้อต่อลม 1
G1/2
อัตราการไหลปกติที่กำหนด (ทำให้เป็นมาตรฐานตามมาตรฐาน DIN 1343)
5300 l/min
ช่วงควบคุมแรงดัน
0.3 bar - 7 bar
ความดันฮิสเทรีซิสสูงสุด
0.35 bar