เครื่องปรับความดันตามสัดส่วน VPPI-5L-3-G18-0L12H-V1-S1D

8104672

GTIN 4052568459697

Global Trade Item Number (GTIN) เป็นรหัสสากลสำหรับสินค้า
กำลังโหลด...
ฟังก์ชั่นวาล์ว
วาล์วควบคุมแรงดันตามสัดส่วน 3 ทาง
ข้อต่อลม 1
G1/8
ช่วงควบคุมแรงดัน
0 bar - 12 bar
แรงดันใช้งาน
12 bar - 13 bar
ช่วงแรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน DC
21.6 V - 27.6 V