เองเกิ้ลซีทวาว์ล VZXA-B-TS6-20-M2-B1T-12.8-K-46-17-PM
8111590
GTIN 4052568550523
Global Trade Item Number (GTIN) เป็นรหัสสากลสำหรับสินค้า
Downloads
กำลังโหลด...
การเชื่อมต่อสาย
ซ็อกเก็ตเกลียว G3/4 ตามมาตรฐาน DIN ISO 228
กระแสKv
11.1 m³/h
ความดันปานกลาง
0 bar - 12.8 bar
ระดับการป้องกัน
IP65 - IP67