เองเกิ้ลซีทวาว์ล VZXA-A-TS7-1 1/2"-M6-B1T-15.5-K-75-20-PR-PM
8111602
GTIN 4052568576745
Global Trade Item Number (GTIN) เป็นรหัสสากลสำหรับสินค้า
Downloads
กำลังโหลด...
การเชื่อมต่อสาย
ซ็อกเก็ตเกลียว 1 1/2 NPT ตามมาตรฐาน ANSI/ASME B 1.20.1
กระแสKv
34.5 m³/h
ความดันปานกลาง
0 bar - 15.5 bar
ระดับการป้องกัน
IP65 - IP67