ข้อต่อลม NPQE-D-R18-Q6-P10

8112914

GTIN 4052568462628

Global Trade Item Number (GTIN) เป็นรหัสสากลสำหรับสินค้า
กำลังโหลด...
ข้อต่อลม 1
เกลียวตัวผู้ R1/8
ข้อต่อลม 2
สำหรับท่อลมด้านนอก Ø 6 มม.
ออกแบบ
แบบตรง
อุณหภูมิโดยรอบ
-5 °C - 60 °C
ความกว้างปรกติ
4 mm