ข้อต่อลม NPQE-DK-M7-Q6-P10

8112970

GTIN 4052568569006

Global Trade Item Number (GTIN) เป็นรหัสสากลสำหรับสินค้า
กำลังโหลด...
ข้อต่อลม 1
เกลียวนอก M7
ข้อต่อลม 2
สำหรับท่อลมด้านนอก Ø 6 มม.
ออกแบบ
แบบตรง
อุณหภูมิโดยรอบ
-5 °C - 60 °C
ความกว้างปรกติ
4 mm