ข้อต่อแบบงอ NPQE-L-G18F-Q6-P10

8113003

GTIN 4052568463311

Global Trade Item Number (GTIN) เป็นรหัสสากลสำหรับสินค้า
กำลังโหลด...
ข้อต่อลม 1
เกลียวใน G1/8
ข้อต่อลม 2
สำหรับท่อลมด้านนอก Ø 6 มม.
ออกแบบ
ตัว L
อุณหภูมิโดยรอบ
-5 °C - 60 °C
ความกว้างปรกติ
4.5 mm