ข้อต่อแบบสามทางรูปตัวที NPQE-LT-R18-Q10-P10
8113095
GTIN 4052568464233
Global Trade Item Number (GTIN) เป็นรหัสสากลสำหรับสินค้า
Downloads
กำลังโหลด...
ข้อต่อลม 1
เกลียวตัวผู้ R1/8
ข้อต่อลม 2
สำหรับท่อเส้นผ่านศูนย์กลางด้านนอก Ø 10 มม.
ออกแบบ
รูปตัว L, เกลียวด้านในจุดการเชื่อมต่อเพิ่มเติมตามย าว
อุณหภูมิโดยรอบ
-5 °C - 60 °C
ความกว้างปรกติ
4 mm