ปลอกแขน NPQE-D-S12-E-P10

8113219

GTIN 4052568465476

Global Trade Item Number (GTIN) เป็นรหัสสากลสำหรับสินค้า
กำลังโหลด...
ข้อต่อลม 1
ปลอกแขน Ø 12 มม.
ข้อต่อลม 2
ปลอกแขน Ø 12 มม.
ออกแบบ
แบบตรง
อุณหภูมิโดยรอบ
-5 °C - 60 °C
ความกว้างปรกติ
9 mm