ปลอกแขน NPQE-D-S16-E-P5
8113221
GTIN 4052568465490
Global Trade Item Number (GTIN) เป็นรหัสสากลสำหรับสินค้า
Downloads
กำลังโหลด...
ข้อต่อลม 1
ปลอกแขน Ø 16 มม.
ข้อต่อลม 2
ปลอกแขน Ø 16 มม.
ออกแบบ
แบบตรง
อุณหภูมิโดยรอบ
-5 °C - 60 °C
ความกว้างปรกติ
13 mm