ซอฟต์สตาร์ทวาล์ว MS6-EDE-1/2-V24-F1A-B
8176513
GTIN 4052568625498
Global Trade Item Number (GTIN) เป็นรหัสสากลสำหรับสินค้า
กำลังโหลด...
ข้อต่อลม 1
G1/2
อัตราการไหลปกติที่กำหนด (ทำให้เป็นมาตรฐานตามมาตรฐาน DIN 1343)
5000 l/min
แรงดั นใช้งาน
3 bar - 7 bar
ประเภทการดำเนินการ
ไฟฟ้า