MS2-LF-B
หน้าหลัก
สินค้า
จัดเตรียมลม
ไส้กรองอากาศ
ซีรี่ส์ MS Basic
ตัวกรอง MS-LF-B
MS2-LF-B
MS2-LF-M5-C-P-M-F1A-B
ตัวกรอง
MS2-LF-M5-C-P-M-F1A-B
8181093
GTIN 4052568626921
Global Trade Item Number (GTIN) เป็นรหัสสากลสำหรับสินค้า
Downloads
MS-LF-B_EN.PDF
Reliability datasheet
กำลังโหลด...
ข้อต่อลม 1
M5
อัตราการไหลปกติที่กำหนด (ทำให้เป็นมาตรฐานตามมาตรฐาน DIN 1343)
225 l/min