วาล์วควบคุมแรงดันตามสัดส่วน VPPE-3-1-1/4-2-MR-E1-F1A
8181689
GTIN 4052568779511
Global Trade Item Number (GTIN) เป็นรหัสสากลสำหรับสินค้า
กำลังโหลด...
ฟังก์ชั่นวาล์ว
วาล์วควบคุมแรงดันตามสัดส่วน 3 ทาง
ข้อต่อลม 1
G1/4
ช่วงควบคุมแรงดัน
0.02 bar - 2 bar
แรงดันขาเข้า 1
3 bar - 4 bar
อัตราการไหลปกติที่กำหนด (ทำให้เป็นมาตรฐานตามมาตรฐาน DIN 1343)
700 l/min