วาล์วควบคุมแรงดันตามสัดส่วน VPPE-3-1-1/4-6-MR-E1-F1A

8181690

GTIN 4052568779528

Global Trade Item Number (GTIN) เป็นรหัสสากลสำหรับสินค้า
กำลังโหลด...
ฟังก์ชั่นวาล์ว
วาล์วควบคุมแรงดันตามสัดส่วน 3 ทาง
ข้อต่อลม 1
G1/4
ช่วงควบคุมแรงดัน
0.06 bar - 6 bar
แรงดันขาเข้า 1
6 bar - 8 bar
อัตราการไหลปกติที่กำหนด (ทำให้เป็นมาตรฐานตามมาตรฐาน DIN 1343)
1700 l/min