Filter regulator MS6-LFR-AGE-D6-E-R-V-AS
8182824
GTIN 4052568617592
Global Trade Item Number (GTIN) เป็นรหัสสากลสำหรับสินค้า
Links
กำลังโหลด...
ข้อต่อลม 1
G3/4
อัตราการไหลปกติที่กำหนด (ทำให้เป็นมาตรฐานตามมาตรฐาน DIN 1343)
6200 l/min
ช่วงควบคุมแรงดัน
0.3 bar - 7 bar
กรองความวิจิตร
40 µm