สายต่อ NEBC-R3G4-ES-1-N-S-R3G4-ET

8188952

GTIN 4052568781460

Global Trade Item Number (GTIN) เป็นรหัสสากลสำหรับสินค้า
กำลังโหลด...
การเชื่อมต่อไฟฟ้า 1, ประเภทการเชื่อมต่อ
ปลั๊ก
การเชื่อมต่อไฟฟ้า 1 เทคโนโลยีการเชื่อมต่อ
RJ45 ตามมาตรฐาน IEC 60603-7-3
การเชื่อมต่อไฟฟ้า 2 ประเภทการเชื่อมต่อ
ปลั๊ก
การเชื่อมต่อไฟฟ้า 2 เทคโนโลยีการเชื่อมต่อ
RJ45 ตามมาตรฐาน IEC 60603-7-3
ความยาวสายเคเบิล
1 m