วาล์วควบคุมแรงดันตามสัดส่วน VPPE-3-1-1/4-10-420-E1T-F1A
8202576
GTIN 4052568779627
Global Trade Item Number (GTIN) เป็นรหัสสากลสำหรับสินค้า
กำลังโหลด...
ฟังก์ชั่นวาล์ว
วาล์วควบคุมแรงดันตามสัดส่วน 3 ทาง
ข้อต่อลม 1
G1/4
ช่วงควบคุมแรงดัน
0.1 bar - 10 bar
แรงดันขาเข้า 1
6 bar - 11 bar
อัตราการไหลปกติที่กำหนด (ทำให้เป็นมาตรฐานตามมาตรฐาน DIN 1343)
2300 l/min