ข้อต่อแบบงอ NPQO-L-G18-Q6-P10
8203305
GTIN 4052568659370
Global Trade Item Number (GTIN) เป็นรหัสสากลสำหรับสินค้า
Downloads
กำลังโหลด...
ข้อต่อลม 1
เกลียวนอก G1/8
ข้อต่อลม 2
สำหรับท่อลมด้านนอก Ø 6 มม.
ความกว้างปรกติ
4 mm
อุณหภูมิโดยรอบ
0 °C - 60 °C