ถ้วยดูดสุญญากาศ VAS-55-1/4-NBR-F1A

8204305

GTIN 4052568658441

Global Trade Item Number (GTIN) เป็นรหัสสากลสำหรับสินค้า
กำลังโหลด...
เส้นผ่านศูนย์กลางถ้วยดูด
55 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางหัวดูด
44 mm
รูปร่างจุกนม
กลมแบน
ถ้วยดูดวัสดุ
NBR