ถ้วยดูดสุญญากาศ OGVM-80-G-N-G38F

8211023

GTIN 4052568790370

Global Trade Item Number (GTIN) เป็นรหัสสากลสำหรับสินค้า
กำลังโหลด...
เส้นผ่านศูนย์กลางถ้วยดูด
80 mm
รูปร่างจุกนม
ทรงระฆังกลม
แรงยึดที่แรงดันใช้งานเล็กน้อย
220 N
ถ้วยดูดวัสดุ
NBR