ถ้วยดูดสุญญากาศ OGVM-60-G-N-RA

8213225

GTIN 4052568790530

Global Trade Item Number (GTIN) เป็นรหัสสากลสำหรับสินค้า
กำลังโหลด...
เส้นผ่านศูนย์กลางถ้วยดูด
60 mm
รูปร่างจุกนม
ทรงระฆังกลม
แรงยึดที่แรงดันใช้งานเล็กน้อย
143 N
ถ้วยดูดวัสดุ
NBR