ขั้วต่อสวมเร็วแบบตัว L NPQM-L-Q8-E-P10-G2
8226868
GTIN 4052568777159
Global Trade Item Number (GTIN) เป็นรหัสสากลสำหรับสินค้า
Downloads
กำลังโหลด...
ข้อต่อลม 1
สำหรับท่อนอก Ø 8 mm
ข้อต่อลม 2
สำหรับท่อลมเส้นผ่านศูนย์ด้านนอก Ø 8 มม.
แรงดันใช้งานช่วงอุณหภูมิที่สมบูรณ์
-0.95 bar - 16 bar
อุณหภูมิโดยรอบ
-20 °C - 70 °C
ความกว้างปรกติ
7 mm