เซอร์วิสยูนิต MSB4-1/4-FRC:J93PAGNM1-WP
8229813
GTIN 4052568784386
Global Trade Item Number (GTIN) เป็นรหัสสากลสำหรับสินค้า
Downloads
Links
กำลังโหลด...
ข้อต่อลม 1
G1/4
อัตราการไหลปกติที่กำหนด (ทำให้เป็นมาตรฐานตามมาตรฐาน DIN 1343)
800 l/min
ช่วงควบคุมแรงดัน
0.5 bar - 12 bar
กรองความวิจิตร
5 µm