วาล์วควบคุมตัวกรอง MS6-LFR-1/2-D7-C-R-V-VS
8232889
GTIN 4052568778286
Global Trade Item Number (GTIN) เป็นรหัสสากลสำหรับสินค้า
Links
กำลังโหลด...
ข้อต่อลม 1
G1/2
อัตราการไหลปกติที่กำหนด (ทำให้เป็นมาตรฐานตามมาตรฐาน DIN 1343)
4000 l/min
ช่วงควบคุมแรงดัน
0.5 bar - 12 bar
กรองความวิจิตร
5 µm