วาล์วควบคุมตัวกรอง MS6-LFR-1/4-D7-E-R-M-MPA

8232898

GTIN 4052568778361

Global Trade Item Number (GTIN) เป็นรหัสสากลสำหรับสินค้า
กำลังโหลด...
ข้อต่อลม 1
G1/4
อัตราการไหลปกติที่กำหนด (ทำให้เป็นมาตรฐานตามมาตรฐาน DIN 1343)
2500 l/min
ช่วงควบคุมแรงดัน
0.5 bar - 12 bar
กรองความวิจิตร
40 µm