วาล์วไอเสียด่วน SE-1/8-B

9685

GTIN 4052568001971

Global Trade Item Number (GTIN) เป็นรหัสสากลสำหรับสินค้า
กำลังโหลด...
ฟังก์ชั่นวาล์ว
การไล่ลมออกอย่างรวดเร็ว
ข้อต่อลม 1
G1/8
อัตราการไหลปกติ 0.6->0.5 MPa (6->5 bar, 87->72.5 psi)
660 l/min
แรงดันใช้งาน
0.5 bar - 10 bar