Bionic Handling Assistant

สร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับเครื่องจักรอย่างปลอดภัย

เมื่อมองแวบแรก Bionic Handling Assistant จะดูเหมือนแขนจับที่ยืดหยุ่นได้ ซึ่งอิงตามโครงสร้างและการทำงานโดยรวมของงวงช้าง ระบบยังให้บริการนักวิจัยของเราในฐานะแพลตฟอร์มการพัฒนาที่ผสมผสานเทคโนโลยีและส่วนประกอบที่หลากหลาย

Bionic Handling Assistant ทำงานได้อย่างอิสระและยืดหยุ่น รวมถึงมีความปลอดภัยแม้จะมีการสัมผัสกันโดยตรงระหว่างเครื่องกับมนุษย์ ในกรณีที่เกิดการชน โครงสร้างพับยึดนิวเมติกจะหลบหลีกในทันที ดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องมีการป้องกันอย่างระมัดระวังจากมนุษย์ เช่นเดียวกับในกรณีของหุ่นยนต์ทั่วไป ด้วยเหตุนี้ ระบบช่วยเหลือจึงได้รับรางวัล German Future Award ในปี 2010

กริปเปอร์แบบปรับได้ตามแบบจำลองทางชีววิทยา

กริปเปอร์ของ Bionic Handling Assistant ประกอบด้วยนิ้วสามนิ้วแบบปรับได้ ซึ่งมีหลักการทำงานจากโลกของสัตว์เช่นกัน: เช่นเดียวกับครีบของปลา โครงสร้างที่มี Fin Ray Effect® ไม่งอภายใต้แรงกดด้านข้าง โดยจะโค้งรอบจุดกด นิ้วจึงค่อยๆ ปิดรอบสินค้าที่จับอยู่และช่วยให้จับวัตถุที่แตกหักง่ายและมีรูปร่างแตกต่างกันได้โดยไม่ทำให้เกิดความเสียหาย

ดังนั้น Bionic Handling Assistant จึงนำเสนอแนวทางใหม่ๆ สำหรับคำถามที่ว่ามนุษย์และเทคโนโลยีจะสามารถโต้ตอบกันอย่างง่ายดาย มีประสิทธิภาพ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งอย่างปลอดภัยในโรงงานแห่งอนาคตได้ด้วยวิธีใด

แพลตฟอร์มการพัฒนาแบบอิเล็กทรอนิกส์เชิงกลแพลตฟอร์มการพัฒนาเมคคาทรอนิกส์

ในขณะเดียวกัน ระบบยังทำหน้าที่เป็นแพลตฟอร์มมัลติเทคโนโลยีสำหรับการพัฒนากลไก อิเล็กทรอนิกส์ และซอฟต์แวร์สำหรับเครื่องจักรและโซลูชันการจัดการพร้อมกัน ในปี 2012 วิศวกรของเราได้เพิ่มการรู้จำภาพและคำพูดให้กับระบบช่วยเหลือ ดังนั้น ระบบจึงสามารถจับวัตถุได้อย่างอิสระโดยไม่ต้องใช้ความพยายามในการเขียนโปรแกรมหรือดำเนินการด้วยตนเอง

การพัฒนาเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องนี้แสดงให้เห็นว่า Bionic Learning Network ได้กลายเป็นส่วนสำคัญของกระบวนการสร้างสรรค์นวัตกรรมของเราได้อย่างไร ด้วยการร่วมมือกับพันธมิตรที่หลากหลาย หลักการทางธรรมชาติทำให้เรามีแรงผลักดันใหม่สำหรับการใช้งานด้านเทคนิคและอุตสาหกรรมแห่งอนาคต Bionic Handling Assistant เป็นโครงการร่วมกับ Fraunhofer Institute for Manufacturing Engineering and Automation (IPA)

การผลิตแบบเฉพาะตัวด้วย Selective Laser Sintering

ทั้งกริปเปอร์และโครงสร้างพับยึดของแขนกริปเปอร์ทำจากโพลีเอไมด์โดยใช้กระบวนการ Selective Laser Sintering (SLS) กระบวนการผลิตแบบกำเนิดช่วยให้สามารถสร้างชิ้นส่วนระบบที่เคลื่อนไหวได้ซึ่งยากหากใช้เทคโนโลยีทั่วไป

ในช่วงแรก วัสดุนี้อยู่ในรูปแบบผงและนำไปใช้ในชั้นบางชั้นกับแพลตฟอร์มก่อสร้างในระหว่างกระบวนการผลิต แต่ละชั้นจะหลอมรวมกับชั้นด้านล่างโดยใช้เลเซอร์และชุบแข็งเฉพาะตามที่โปรแกรมกำหนดเท่านั้น ในโพรง แป้งจะไม่แข็งตัวจึงสามารถถอดออกได้อีกครั้งในภายหลัง จึงทำให้มั่นใจได้ว่าการพิมพ์ 3 มิติของผลิตภัณฑ์และการออกแบบที่ซับซ้อน