สำหรับระบบ I/O ระยะไกล CPX-AP-I
ด้วยระบบ I/O ใหม่ CPX-AP-I ใน IP65/IP67 โมดูล I/O ประสิทธิภาพสูงและการเชื่อมต่อฐานตั้งวาล์วที่มีอยู่สามารถรวมเข้ากับระบบโฮสต์ที่สำคัญที่สุดได้ ซึ่งรวมถึงเครื่องมาสเตอร์ IO-Link
- ระบบ I/O แบบกระจายศูนย์และน้ำหนักเบาที่มีระดับการป้องกัน IP65/IP67
- ระบบ IO ระยะไกล ที่มีความยืดหยุ่นสูงพร้อมประสิทธิภาพสูงสุด
- การผสมผสานที่ขยายได้และเรียบง่ายที่สุดของ CPX-AP-I และ CPX-AP-A เพื่อสร้างระบบที่ต่อเนื่องกัน
- การเชื่อมต่อที่สม่ำเสมอรวมถึงตัวเลือกการวินิจฉัยเพิ่มเติมเพิ่มความพร้อมใช้งานและประสิทธิผลของเครื่อง
- สามารถผสานรวมเข้ากับคอนโทรลเลอร์ที่คุณเลือกได้อย่างง่ายดาย: PROFINET, EtherCAT, EtherNet/IP, ModbusTCP, CC-Link®
- มีโมดูลสำหรับลิงก์ IO
- ระบบ I/O ระยะไกล ที่มีประสิทธิภาพสูง ซึ่งช่วยให้มีการเชื่อมต่อโมดูล 80 โมดูลในขณะที่ใช้อัตราข้อมูล 200 เอ็มบอด ในช่วงเวลานั้นๆ ์
- ความยาวสายเคเบิลสูงสุด 50 ม. ระหว่างแต่ละโมดูลทำให้ระบบมีขนาดใหญ่
- เข้ากันได้อย่างลงตัวกับกลุ่มผลิตภัณฑ์องค์รวมของเราซึ่งประกอบด้วยตัวกระตุ้นเครื่องกลไฟฟ้า มอเตอร์ ตัวควบคุมไดรฟ์และระบ บควบคุม