Çabuk Bağlantı Rakoru QS-3/8-10-50

130682

GTIN 4052568024031

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Pnömatik bağlantı 1
Erkek diş R3/8
Pnömatik bağlantı 2
dış çapı Ø 10 mm olan hortum için
Sıcaklığa bağlı çalışma basıncı
-0.95 bar - 14 bar
Ortam sıcaklığı
-10 °C - 80 °C
Nominal genişlik
9 mm