Hortum Birleştirme Elemanı QS-6H-4-100

130695

GTIN 4052568024161

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Pnömatik bağlantı 1
Geçmeli burç Ø 6 mm
Pnömatik bağlantı 2
dış çapı Ø 4 mm olan hortum için
Sıcaklığa bağlı çalışma basıncı
-0.95 bar - 14 bar
Ortam sıcaklığı
-10 °C - 80 °C
Nominal genişlik
2.5 mm