Kartuş QSPLK18-8
130845
GTIN 4052568025656
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Yükleniyor...
Pnömatik bağlantı 1
Kartuş 18 mm
Pnömatik bağlantı 2
dış çapı Ø 8 mm olan hortum için
Ortam sıcaklığı
-5 °C - 60 °C
Nominal genişlik
5.2 mm