Kartuş QSPKG20-5/16-U

132636

GTIN 4052568028138

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Pnömatik bağlantı 1
Kartuş 20 mm
Pnömatik bağlantı 2
dış çapı Ø 5/16" olan hortum için
Komple sıcaklık aralığı çalışma basıncı
-0.95 bar - 10 bar
Ortam sıcaklığı
-5 °C - 60 °C
Nominal genişlik
5.4 mm