Kartuş QSPKG20-3/8-U

132637

GTIN 4052568028145

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Pnömatik bağlantı 1
Kartuş 20 mm
Pnömatik bağlantı 2
dış çapı Ø 3/8" olan hortum için
Komple sıcaklık aralığı çalışma basıncı
-0.95 bar - 10 bar
Ortam sıcaklığı
-5 °C - 60 °C
Nominal genişlik
6.4 mm