Kartuş QSPLKG10-3
132853
GTIN 4052568028268
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Yükleniyor...
Pnömatik bağlantı 1
Kartuş 10 mm
Pnömatik bağlantı 2
dış çapı Ø 3 mm olan hortum için
Ortam sıcaklığı
-5 °C - 60 °C
Nominal genişlik
1.8 mm