T-Çabuk Bağlantı Rakoru QST-V0-1/8-4
132894
GTIN 4052568028466
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Yükleniyor...
Pnömatik bağlantı 1
Erkek diş R1/8
Pnömatik bağlantı 2
dış çapı Ø 4 mm olan hortum için
Ortam sıcaklığı
0 °C - 60 °C
Nominal genişlik
2.8 mm
Komple sıcaklık aralığı çalışma basıncı
-0.95 bar - 10 bar