L-Dirsek Bağlantı NPQP-L-Q6-E-FD-P10
133106
GTIN 4052568029869
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Yükleniyor...
Pnömatik bağlantı 1
dış çapı Ø 6 mm olan hortum için
Pnömatik bağlantı 2
dış çapı Ø 6 mm olan hortum için
Sıcaklığa bağlı çalışma basıncı
-0.95 bar - 10 bar
Ortam sıcaklığı
-20 °C - 60 °C
Nominal genişlik
5 mm