L-Çabuk Bağlantı Rakoru QSLV-1/8-8-I

153099

GTIN 4052568031923

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Pnömatik bağlantı 1
Erkek diş R1/8
Pnömatik bağlantı 2
dış çapı Ø 8 mm olan hortum için
Sıcaklığa bağlı çalışma basıncı
-0.95 bar - 14 bar
Ortam sıcaklığı
-10 °C - 80 °C
Nominal genişlik
4.2 mm