Çabuk Bağlantı Rakoru QSM-M5-3

153302

GTIN 4052568033682

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Pnömatik bağlantı 1
Erkek diş M5
Pnömatik bağlantı 2
dış çapı Ø 3 mm olan hortum için
Sıcaklığa bağlı çalışma basıncı
-0.95 bar - 14 bar
Ortam sıcaklığı
-10 °C - 80 °C
Nominal genişlik
2 mm